TENDO P HSK-A80 Ø18x95
ID 204490
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO Platinum
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 80
- Diámetro de sujeción: 18 mm
- Longitud de proyección: 95 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 240 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas hidráulico |
---|---|
Serie | TENDO Platinum |
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 80 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 40 |
D3 [mm] | 50 |
D6 [mm] | 36 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 95 mm / 3.7" |
L2 [mm] | 49 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 51 |
L5 [mm] | 69 |
G | M12x1 |
Par de apriete mín. [Nm] | 240 |
Peso [kg] | 1.8 |
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
MQL (lubricación de cantidad mínima)
Diseño apto para operaciones MMS disponible previa petición
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
TENDO Platinum con Cool Flow está disponible bajo consulta