TENDO P SCAPTO C5 Ø18x90
ID 201840
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO Platinum
- Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C5
- Diámetro de sujeción: 18 mm
- Longitud de proyección: 90 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 240 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas hidráulico |
---|---|
Serie | TENDO Platinum |
Interfaz del portaherramientas | SCHUNK CAPTO C5 |
Portaherramientas estándar | ISO 26623-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 40 |
D6 [mm] | 36 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 90 mm / 3.5" |
L2 [mm] | 49 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 51 |
G | M12x1 |
Par de apriete mín. [Nm] | 240 |
Peso [kg] | 1.05 |
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
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
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
TENDO Platinum con Cool Flow está disponible bajo consulta