TRIBOS-M HSK-E25 Ø2x35
ID 225620
- Portaherramientas de sujeción poligonal
- Serie: TRIBOS-Mini
- Interfaz del portaherramientas: HSK-E 25
- Diámetro de sujeción: 2 mm
- Longitud de proyección: 35 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 1 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas de sujeción poligonal |
---|---|
Serie | TRIBOS-Mini |
Interfaz del portaherramientas | HSK-E 25 |
Portaherramientas estándar | DIN 69893-5 |
Diámetro de sujeción D1 | 2 mm |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D4 [mm] | 18.8 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 35 mm / 1.4" |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 23.4 |
L6 [mm] | 25 |
Par de apriete mín. [Nm] | 1 |
Peso [kg] | 0.05 |
Modelo
Idóneo para operaciones de corte de metal donde se deben tener en cuenta las fuerzas radicales
Diseño de giro simétrico
Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
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
Sin rosca para la conexión de tubos de refrigerante
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta