TRIBOS-M SK30 Ø1/8"x50
ID 225786
- Portaherramientas de sujeción poligonal
- Serie: TRIBOS-Mini
- Interfaz del portaherramientas: SK 30
- Diámetro de sujeción: 1/8"
- Longitud de proyección: 50 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 1.5 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas de sujeción poligonal |
---|---|
Serie | TRIBOS-Mini |
Interfaz del portaherramientas | SK 30 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD |
Diámetro de sujeción D1 | 1/8" |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D4 [mm] | 16 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 50 mm / 2.0" |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 25.2 |
L6 [mm] | 30.9 |
Par de apriete mín. [Nm] | 1.5 |
Peso [kg] | 0.25 |
Modelo
Idóneo para operaciones de corte de metal donde se deben tener en cuenta las fuerzas radicales
Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
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
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta