TRIBOS-RM HSK-E25 Ø6x40
ID 205085
- Portaherramientas de sujeción poligonal
- Serie: TRIBOS-RM
- Interfaz del portaherramientas: HSK-E 25
- Diámetro de sujeción: 6 mm
- Longitud de proyección: 40 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 10 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas de sujeción poligonal |
---|---|
Serie | TRIBOS-RM |
Interfaz del portaherramientas | HSK-E 25 |
Portaherramientas estándar | DIN 69893-5 |
Diámetro de sujeción D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 20 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 40 mm / 1.6" |
L2 [mm] | 31 |
L4 [mm] | 30 |
Par de apriete mín. [Nm] | 10 |
Peso [kg] | 0.12 |
Modelo
Diseño muy estable para un trabajo rápido y preciso
Diseño de giro simétrico
Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
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
Sin rosca para la conexión de tubos de refrigerante
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta