TRIBOS-RM SK30 Ø12x65
ID 225793
- Portaherramientas de sujeción poligonal
- Serie: TRIBOS-RM
- Interfaz del portaherramientas: SK 30
- Diámetro de sujeción: 12 mm
- Longitud de proyección: 65 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 20 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas de sujeción poligonal |
---|---|
Serie | TRIBOS-RM |
Interfaz del portaherramientas | SK 30 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD |
Diámetro de sujeción D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 22 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 65 mm / 2.6" |
L4 [mm] | 30 |
L5 [mm] | 45.9 |
Par de apriete mín. [Nm] | 20 |
Peso [kg] | 0.35 |
Modelo
Diseño muy estable para un trabajo rápido y preciso
Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
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
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta