WEL CF SK40 Ø25x100
ID 263576
- el portafresas universal WELDON
- Serie: WELDON
- Variante Cool Flow
- Interfaz del portaherramientas: SK 40
- Diámetro de sujeción: 25 mm
- Longitud de proyección: 100 mm
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
Diámetro de sujeción D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 65 |
D6 [mm] | 60 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 100 mm / 3.9" |
L2 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 80.9 |
G1 | M18x2 |
Peso [kg] | 2.34 |
Variante Cool Flow | sí |
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
Versión Cool Flow
El refrigerante se suministra directamente al filo de corte de la herramienta a través de dos orificios de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los taladros para la forma AF están sellados para el transporte
Material suministrado
Incluye tornillo de sujeción WELDON y dos tornillos M3 para cerrar la opción Cool Flow (si es necesario)
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta