WEL HSK-A63 Ø6x120
ID 263521
- el portafresas universal WELDON
- Serie: WELDON
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Diámetro de sujeción: 6 mm
- Longitud de proyección: 120 mm
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
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 25 |
D6 [mm] | 14.5 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 120 mm / 4.7" |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 94 |
G1 | M6 |
Peso [kg] | 0.995 |
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
Incluye tornillo de sujeción WELDON
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta