WEL HSK-A63 Ø6x65
el portafresas universal WELDON
ID 263520
WEL HSK-A63 Ø6x65, Portaherramientas
- el portafresas universal WELDON
- Serie: WELDON
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Diámetro de sujeción: 6 mm
- Longitud de proyección: 65 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Serie | WELDON |
---|---|
D2 | 25.0 |
D6 | 14.5 |
G1 | M6 |
Técnica | el portafresas universal WELDON |
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 6 mm |
Peso | 0.8 |
L4 | 39.0 |
L2 | 35.0 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 65 mm / 2.6" |
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
Incluye tornillo de sujeción WELDON
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta