WEL JIS-BT50 Ø10x70
ID 23001298
- el portafresas universal WELDON
- Serie: WELDON
- Interfaz del portaherramientas: JIS-BT 50
- Diámetro de sujeción: 10 mm
- Longitud de proyección: 70 mm
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
Interfaz del portaherramientas | JIS-BT 50 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Diámetro de sujeción D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 35 |
D6 [mm] | 24.5 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 70 mm / 2.8" |
L2 [mm] | 41 |
L4 [mm] | 32 |
G1 | M10 |
Peso [kg] | 3.91 |
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
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD/JF
Los taladros para la forma JF están sellados para el transporte
Material suministrado
Incluye tornillo de sujeción WELDON
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta