WEL JIS-BT50 Ø12x80
ID 23001299
- el portafresas universal WELDON
- Serie: WELDON
- Interfaz del portaherramientas: JIS-BT 50
- Diámetro de sujeción: 12 mm
- Longitud de proyección: 80 mm
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
Interfaz del portaherramientas | JIS-BT 50 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Diámetro de sujeción D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 29.5 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 48 |
L4 [mm] | 42 |
G1 | M12 |
Peso [kg] | 4.11 |
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
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD/JF
Los taladros para la forma JF están sellados para el transporte
Material suministrado
Incluye tornillo de sujeción WELDON
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta