WEL SK40 Ø16x160
el portafresas universal WELDON
ID 23000772
WEL SK40 Ø16x160, Portaherramientas
- el portafresas universal WELDON
- Serie: WELDON
- Interfaz del portaherramientas: SK 40
- Diámetro de sujeción: 16 mm
- Longitud de proyección: 160 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Serie | WELDON |
---|---|
D2 | 48.0 |
D6 | 35.5 |
G1 | M14 |
Técnica | el portafresas universal WELDON |
Interfaz del portaherramientas | SK 40 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diámetro de sujeción D1 | 16 mm |
Peso | 2.59 |
L4 | 140.9 |
L2 | 51.0 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 160 mm / 6.3" |
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
Incluye tornillo de sujeción WELDON
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta