WEL SK40 Ø20x160
ID 23000149
- el portafresas universal WELDON
- Serie: WELDON
- Interfaz del portaherramientas: SK 40
- Diámetro de sujeción: 20 mm
- Longitud de proyección: 160 mm
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
Diámetro de sujeción D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 52 |
D6 [mm] | 39.5 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 160 mm / 6.3" |
L2 [mm] | 53 |
L4 [mm] | 140.9 |
G1 | M16 |
Peso [kg] | 2.83 |
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
Incluye tornillo de sujeción WELDON
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta