WEL SK40 Ø6x100
ID 263551
- el portafresas universal WELDON
- Serie: WELDON
- Interfaz del portaherramientas: SK 40
- Diámetro de sujeción: 6 mm
- Longitud de proyección: 100 mm
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
Diámetro de sujeción D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 25 |
D6 [mm] | 14.5 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 100 mm / 3.9" |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 80.9 |
G1 | M6 |
Peso [kg] | 1.07 |
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
Incluye tornillo de sujeción WELDON
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta