WEL SK40 Ø8x160
ID 23000768
- el portafresas universal WELDON
- Serie: WELDON
- Interfaz del portaherramientas: SK 40
- Diámetro de sujeción: 8 mm
- Longitud de proyección: 160 mm
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
Diámetro de sujeción D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 28 |
D6 [mm] | 19.5 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 160 mm / 6.3" |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 140.9 |
G1 | M8 |
Peso [kg] | 1.44 |
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
Incluye tornillo de sujeción WELDON
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta