WEL SK50 Ø20x63
ID 263592
- el portafresas universal WELDON
- Serie: WELDON
- Interfaz del portaherramientas: SK 50
- Diámetro de sujeción: 20 mm
- Longitud de proyección: 63 mm
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
Interfaz del portaherramientas | SK 50 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diámetro de sujeción D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 52 |
D6 [mm] | 39.5 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 63 mm / 2.5" |
L2 [mm] | 53 |
L4 [mm] | 43.9 |
G1 | M16 |
Peso [kg] | 3.26 |
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
Incluye tornillo de sujeción WELDON
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta