WEL SK50 Ø25x100
el portafresas universal WELDON
ID 263594
WEL SK50 Ø25x100, Portaherramientas
- el portafresas universal WELDON
- Serie: WELDON
- Interfaz del portaherramientas: SK 50
- Diámetro de sujeción: 25 mm
- Longitud de proyección: 100 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
テクノロジー | WELDON エンドミルホルダー |
---|---|
シリーズ | WELDON |
ツールバーインターフェース | SK 50 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
クランプ径 D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 65 |
D6 [mm] | 44.5 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 100 mm / 3.9" |
L2 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 80.9 |
G1 | M18x2 |
重量 [kg] | 4.45 |
バージョン
DIN 1835B/6359HB 準拠の、円筒シャンク付きクランプツール用。
振れ精度
≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ねじ G1
G1 = クランプネジ用スレッド
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
納品内容
WELDON クランプねじが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。