En muchos sectores, la producción se orienta cada vez más hacia la "alta mezcla/bajo volumen". En este sentido, la capacidad de producir una amplia gama de variantes sin ningún tipo de trabajo de preparación manual, incluso con los lotes más pequeños, se está convirtiendo en una gran ventaja para las empresas. El sistema de cambio rápido de mordazas BSWS-R lo hace ahora posible gracias a su solución flexible. La última etapa evolutiva de la serie BSWS permite a los robots cambiar automáticamente los dedos prensores durante un proceso, ¡en menos de tres segundos!
Hasta ahora, los cambios automatizados solo eran posibles cuando se sustituía toda la pinza. Mientras tanto, el BSWS-R puede cumplir esta tarea con un mínimo de componentes. La única pieza que se necesita para cada dedo prensor es una base del sistema de cambio rápido de mordazas, dos pasadores adaptadores y una estación de depósito. La base está atornillada al dedo prensor específico de la pieza y a los pasadores adaptadores están fijados a la mordaza base de la pinza. Cuando la base se desplaza a la estación de depósito, se acciona el perno de bloqueo y se desbloquea el mecanismo de ajuste de forma. El robot se desplaza hacia arriba desde el sistema de cambio rápido de mordazas. Los dedos y la base permanecen en la estación de depósito. No se requiere ningún trabajo adicional, ya que el robot realiza el cambio de forma independiente. El nuevo diseño del sistema elimina la necesidad de taladrar con el dedo. Solo se necesitan orificios roscados. Esto da a los usuarios aun más libertad a la hora de diseñar sus dedos.
El BSWS-R está disponible en nueve tamaños. En las versiones más pequeñas, hasta el tamaño 100, las estaciones de apoyo están diseñadas con cojinetes de elastómero. Esto las hace ideales para su uso con cobots. Para aumentar más si cabe la fiabilidad del proceso, existe un detector de proximidad inductivo opcional que comprueba si el dedo se encuentra en la estación de depósito. La base también está preparada para la instalación de un chip de datos RFID para la codificación dactilar. Además del nuevo BSWS-R, se mantendrán los dos sistemas de cambio manual de la serie. Con el BSWS de eficacia probada, el operario cambia el dedo con una llave hexagonal; con el BSWS-M, esto se hace pulsando un botón.