ROTA-M flex 2+2 500 Z380-SV90°
Chuck de compensación de 4 mordazas flexible
ID 1410477
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Productos alternativos:
Plato para torno manual estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2024-04-30
- Sustituido por: 1573344
- Chuck de compensación de 4 mordazas
- Compensación céntrica de las mordazas opuestas
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Interfaz de garras: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Carrera por mordaza: 17.8 mm
- Carrera de compensación por mordaza: 10 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 180 kN
- Par de giro máx.: 250 Nm
- Revoluciones máx.: 1100 1/min
- Peso: 227 kg
- Cuando se utiliza la sujeción con 2 mordazas se requiere adicionalmente una tapa de bloqueo para bloquear un par de mordazas
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 15 (Z380) |
Dentado | 3/32" x 90° |
Revoluciones máx. [1/min] | 1100 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 180 |
Par de giro máx. [Nm] | 250 |
Carrera/mordaza [mm] | 17.8 |
Compensación de carrera/mordaza [mm] | 10 |
Peso [kg] | 227 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400/4
- red
-
SWB 400/4
- yellow
-
SWB-AL 400/4
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %