ROTA-ML flex 2+2 1200 M2
Chuck de compensación de 4 mordazas flexible
ID 1446777
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Productos alternativos:
Plato para torno manual estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2024-04-30
- Sustituido por: 1573347
- Chuck de compensación de 4 mordazas de peso reducido
- Compensación céntrica de las mordazas opuestas
- Placa de consola: Ranura de estrella 22,5°
- Interfaz de garras: Módulo 2
- Carrera por mordaza: 17.8 mm
- Carrera de compensación por mordaza: 10 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 180 kN
- Par de giro máx.: 250 Nm
- Revoluciones máx.: 600 1/min
- Peso: 620 kg
- Cuando se utiliza la sujeción con 2 mordazas se requiere adicionalmente una tapa de bloqueo para bloquear un par de mordazas
Información técnica
Dentado | Módulo 2 |
---|---|
Revoluciones máx. [1/min] | 600 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 180 |
Par de giro máx. [Nm] | 250 |
Carrera/mordaza [mm] | 17.8 |
Compensación de carrera/mordaza [mm] | 10 |
Peso [kg] | 620 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 400-500/4
- red
-
SWB-M 400/4
- yellow
-
SWBL-M 400/4
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %