ROTA NCA 200-52 Z140-SV90°
밀폐형 3죠 파워 선반 척
ID 1320177
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
대체 제품:
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
- 판매 종료일: 2024-01-31
- 3죠 웨지 후크 척
- 밀폐형 디자인
- 관통 구멍: 52 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 14H7
- 죠당 스트로크: 5.3 mm
- 피스톤 스트로크: 20 mm
- 최대 클램핑 포스: 72 kN
- 최대 구동력: 32 kN
- 최대 회전 속도: 5000 1/min
- 중량: 19.6 kg
기술 세부 정보
| Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 5 (Z140) |
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Numero di giri max. [1/min] | 5000.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 72.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 32.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 5.3 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 20.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.18 |
| Peso [kg] | 19.6 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%