KOM SK40 Ø27x160
ID 23000924
- Adaptadores combinados de fresas universales
- Serie: Adaptadores combinados de fresas universales
- Interfaz del portaherramientas: SK 40
- Diámetro de sujeción: 27 mm
- Rosca en el diámetro de sujeción: M12
- Longitud de proyección: 160 mm
- Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Técnica | Adaptadores combinados de fresas universales |
---|---|
Serie | Adaptadores combinados de fresas universales |
Interfaz del portaherramientas | SK 40 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diámetro de sujeción D1 | 27 mm |
Perno de apriete con rosca G | M12 |
D2 [mm] | 48 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 160 mm / 6.3" |
L4 [mm] | 140.9 |
L11 [mm] | 33 |
L12 [mm] | 21 |
Peso [kg] | 2.85 |
Modelo
Para el alojamiento de fresas con ranura transversal o longitudinal
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
Incluye el perno de apriete, el anillo de accionamiento y la chaveta
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta