KS-H-LH 125-360
Prensa hidráulica de carrera larga
ID 1601744
Großhubspanner Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Ohne Systembacken
- Vernickelter Grundkörper
- Standard
- Abmessungen: 125 x 360 x 110 mm
- Hub pro Backe: 55 mm
- Spannkraft bei 230 bar: 40 kN
- Betriebsdruck: 10 - 250 bar
- Gewicht: 29 kg
Información técnica
| Spannerbreite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Spannkraft bei 230 bar [kN] | 40.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 10.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 250.0 |
| Gewicht [kg] | 29.0 |
Lieferumfang
Spanner, Betriebsanleitung; ohne Systembacken