arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CELSIO SVL-20 Ø5x160 Similar a la imagen

CELSIO SVL-20 Ø5x160

Extensiones termorretráctiles

ID 208975

CELSIO SVL-20 Ø5x160, Extensiones termorretráctiles
  • CELSIO SVL
  • Sin tornillo de ajuste
  • Diámetro de sujeción: 5 mm
  • Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 20 mm
  • Longitud total: 160 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
  • Par de apriete mín.: 12 Nm
Técnica Extensiones termorretráctiles
Serie CELSIO SVL
Interfaz del portaherramientas SVL-20
Diámetro de sujeción D1 5 mm
D5 20 mm
D6 [mm] 14.0
Longitud total L [mm] 160.0
L2 [mm] 15.0
Par de apriete mín. [Nm] 12.0
Peso [kg] 0.4

Modelo
Extensión termorretráctil sin tornillo de ajuste

Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta