TRIBOS-Mini SVL-12 Ø6x100 KD
ID 1539016
- TRIBOS-Mini SVL
- Diámetro de sujeción: 6 mm
- Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 12 mm
- Longitud total: 100 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Par de apriete mín.: 4.5 Nm
Información técnica
Técnica | Prolongaciones de sujeción poligonales resistentes al refrigerante |
---|---|
Serie | TRIBOS-Mini SVL |
Interfaz del portaherramientas | SVL-12 KD |
Diámetro de sujeción D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D5 | 12 mm |
Longitud total L [mm] | 100 |
L2 [mm] | 37.5 |
L3 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 24 |
Par de apriete mín. [Nm] | 4.5 |
Peso [kg] | 0.09 |
Modelo
Funciona perfectamente combinado con nuestros sistemas de portaherramientas TENDO y TRIBOS
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Límite máx. de revoluciones
52.000 1/min
Individual
Puede acortarse individualmente desde la longitud estándar de 100 mm hasta un mínimo de 50 mm
Archivos CAD
Los dibujos según DIN SPEC 69874 están disponibles en schunk.com; para obtener más información, póngase en contacto con cad.cax.daten@de.schunk.com