EWB-MT 630
Mordazas base
ID 160795
EWB-MT 630, Mordazas base
- Dentado: Dentado recto
- Montaje: Ranura y legüeta
- Ancho de la ranura: 40 mm
- Ancho de banda: 24 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- Material suministrado: Incluye tornillos cilíndricos
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas base |
---|---|
Montaje | Ranura y legüeta |
Dentado | Dentado recto |
Ancho de la ranura N [mm] | 40 |
Ancho de la pestaña S [mm] | 24 |
Anchura B [mm] | 75 |
altura H [mm] | 64 |
Altura H1 [mm] | 61 |
Longitud L [mm] | 203 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 82 |
Tornillos | M20 |
m/ajuste [kg] | 18.5 |