HSKN 160
Mordazas superiores escalonadas duras
ID 129100
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
HSKN 160, Mordazas superiores escalonadas duras
- Dentado: 1.5 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 11 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas superiores escalonadas duras |
---|---|
Dentado | 1.5 mm x 60° |
Ancho de la ranura N [mm] | 11 |
Anchura B [mm] | 26 |
altura H [mm] | 37.5 |
Longitud L [mm] | 62 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 10 |
Espacio entre barrenos a [mm] | 17.5 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 16.5 |
Espacio entre barrenos c [mm] | 16.5 |
Tornillos | M8 |
Material | Acero 16MnCr5 templado |
m/ajuste [kg] | 0.65 |