SRK-SM 90
Mordazas tipo pie de acero
ID 136150
SRK-SM 90, Mordazas tipo pie de acero
- Dentado: Ranura y legüeta
- Ancho de la ranura: 12 mm
- Ancho de banda: 5 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas tipo pie de acero |
---|---|
Dentado | Ranura y legüeta |
Ancho de la ranura N [mm] | 12 |
Ancho de la pestaña S [mm] | 5 |
Anchura B [mm] | 70 |
Anchura B1 [mm] | 20 |
altura H [mm] | 30 |
Altura H1 [mm] | 25 |
Altura H2 [mm] | 22 |
Longitud L [mm] | 40 |
Espacio entre barrenos a [mm] | 20 |
Tornillos | M6 |
Material | Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido |
m/ajuste [kg] | 1.1 |