FN-T 10
Tuerca T sencilla
ID 148110
FN-T 10, Tuerca T sencilla
- Ancho de la ranura: 12 mm
- Par de apriete máx.: 40 Nm
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Tuerca T sencilla |
---|---|
altura H [mm] | 17 |
Altura H1 [mm] | 7 |
Tornillo cil. | (D 16 / SW 10) |
Par de apriete máx. admisible [Nm] | 40 |
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)