NSE mini 90
Módulos de sujeción
ID 435100
Módulo de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Detección de la presión dinámica de la posición del pistón de sujeción «abierto»
- Dimensiones: Ø90 x 20 mm
- Fuerza de retracción:: 500 N
- Fuerza de tracción con turbo: 1500 N
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Precisión de repetición: < 0.005 mm
- Peso: 1 kg
Información técnica
Diámetro [mm] | 90 |
---|---|
Fuerza de retracción: [N] | 500 |
Fuerza de tracción con turbo [N] | 1500 |
Presión de desbloqueo [bar] | 6 |
Precisión de repetición [mm] | < 0.005 |
Peso [kg] | 1 |
Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción