WZS GZB-S Ø20 Ø11 BJ ISOG
Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
ID 207633
WZS GZB-S Ø20 Ø11 BJ ISOG, Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
- Con modelo de cierre de bayoneta, diseño ISOG
- Diámetro de sujeción: 11 mm
- Longitud: 55.5 mm
Información técnica
Serie | Bayoneta WZS GZB-S |
---|---|
D2 | 20.0 |
D3 | 22.0 |
Técnica | Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado |
Diámetro de sujeción D1 | 11 mm |
Peso | 0.1 |
L2 | 43.0 |
L3 | 3.0 |
Modelo
Con modelo de cierre de bayoneta, diseño ISOG
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta