WZS GZB-S Ø20 Ø13 BJ
Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
ID 207595
WZS GZB-S Ø20 Ø13 BJ, Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
- Con cierre de bayoneta
- Diámetro de sujeción: 13 mm
- Longitud: 59 mm
Información técnica
Técnica | Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado |
---|---|
Serie | Bayoneta WZS GZB-S |
Interfaz del portaherramientas | WZS GZB-S Ø 20 Bajonett |
Diámetro de sujeción D1 | 13 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 22 |
L2 [mm] | 50 |
L3 [mm] | 3 |
L10 [mm] | 5 |
Peso [kg] | 0.1 |
Modelo
Con cierre de bayoneta
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta