WZS GZB-S Ø32 Ø12 BJ ISOG
Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
ID 207648
WZS GZB-S Ø32 Ø12 BJ ISOG, Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
- Con modelo de cierre de bayoneta, diseño ISOG
- Diámetro de sujeción: 12 mm
- Longitud: 69 mm
Información técnica
Técnica | Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado |
---|---|
Serie | Bayoneta WZS GZB-S |
Diámetro de sujeción D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 34 |
L2 [mm] | 57.5 |
L3 [mm] | 4 |
Peso [kg] | 0.3 |
Modelo
Con modelo de cierre de bayoneta, diseño ISOG
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta