WZS GZB-S Ø32 Ø20 25°
Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
ID 207700
WZS GZB-S Ø32 Ø20 25°, Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
- Con bisel de 25°
- Diámetro de sujeción: 20 mm
- Longitud: 60.5 mm
Información técnica
Técnica | Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado |
---|---|
Serie | Contorno de 25° WZS GZB-S |
Diámetro de sujeción D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 39 |
D4 [mm] | 22 |
L10 [mm] | 19 |
Peso [kg] | 0.3 |
Modelo
Con bisel de 25°
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta