KSE3-LH 100 IOL
ID 1465897
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción electromecánica de 2 mordazas
- Control mediante IO-Link
- Sujeción autocentrante
- Carrera larga
- Detección de la posición de la mordaza mediante IO-Link
- Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
- Rango de fuerza de sujeción posible: 2.4 - 8 kN
- Carrera por mordaza: 6 mm
- Mordazas con velocidad de desplazamiento: 0.7 mm/s
- Unidad de control de la tensión de trabajo: 24 V DC
- Activador de la tensión de trabajo: 24 V DC
- Corriente de reposo: 70 mA
- Toma de corriente media: 800 mA
- Corriente máx.: 5000 mA
- Altura máx. de la mordaza: 150 mm
- Precisión de repetición: 0.01 mm
- Peso: 4.3 kg
Información técnica
Carrera por mordaza [mm] | 6 |
---|---|
Fuerza de sujeción mín. [kN] | 2.4 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 8 |
Unidad de control de la tensión de trabajo [V DC] | 24 |
Activador de la tensión de trabajo [V DC] | 24 |
Corriente de reposo [mA] | 70 |
Toma de corriente media [mA] | 800 |
Corriente máx. [mA] | 5000 |
Mordazas con velocidad de desplazamiento [mm/s] | 0.7 |
Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.01 |
Altura máx. de la mordaza [mm] | 150 |
Distancia H [mm] | 16 |
Peso [kg] | 4.3 |
Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación para mordazas de sistema y prensa de sujeción, tapones protectores, tornillos de ajuste, manguitos extractores, manual de instrucciones; sin contacto rígido para el lado de la placa adaptadora
Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas para chuck a una distancia "H".
Rango de fuerza de sujeción posible
Rango en el que se puede ajustar la fuerza de sujeción. La fuerza de sujeción buscada se establece como un porcentaje en el software.
Toma de corriente media
Toma de corriente media durante un ciclo de sujeción (sujeción/apertura).
Corriente máx.
Toma de corriente máxima, como máximo una vez por ciclo de sujeción.
Mordazas con velocidad de desplazamiento
Máxima velocidad de desplazamiento posible con elevadas fuerzas de sujeción. Con fuerzas de sujeción inferiores, la velocidad de desplazamiento puede ser menor.
Tolerancia de altura de prensas
±0.04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.
Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos
Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213).