NSE-E mini 90-IN
Módulos de sujeción electromecánicos
ID 1313264
Módulo de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Supervisión inductiva de las posiciones de la corredera de sujeción.
- Dimensiones: Ø90 x 86 mm
- Fuerza de retracción:: 1500 N
- Consumo de energía : 30 W
- Precisión de repetición: < 0.005 mm
- Tiempo de cierre/apertura: 1 s
- Peso: 1.7 kg
Información técnica
Dimensiones | Ø90 x 86 mm |
---|---|
Diámetro [mm] | 90 |
Fuerza de retracción: [N] | 1500 |
Consumo de energía [W] | 30 |
Precisión de repetición [mm] | < 0.005 |
Tiempo de cierre/apertura [s] | 1 |
Peso [kg] | 1.7 |
Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, tapas, cable de conexión, sensores de proximidad inductivos, manual de instrucciones (sin pines de sujeción)