AMC CYL HSK-A 63 M8x50 L1=76
Thread Shank Adaptors, Cylindrical
ID 1313731
AMC CYL HSK-A 63 M8x50 L1=76, Toolholders
- Thread Shank Adaptors, Cylindrical
- Series: Thread Shank Adaptors, Cylindrical
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Thread in clamping diameter: M8
- Projecting length: 76 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Tecnologia | Adaptateurs de tige filetée, cylindriques |
|---|---|
| Série | Adaptateurs de tige filetée, cylindriques |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 63 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Parafuso de aperto de rosca G | M8 |
| D2 [mm] | 13.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 76 mm / 3.0" |
| L4 [mm] | 50.0 |
| Peso [kg] | 0.71 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | Oui |
Versão
Para fixação de fresas aparafusadas
Precisão de concentricidade
≤ 0,005 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta