arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WELDON

WELDON

el portafresas universal WELDON
El portaherramientas tipo WELDON permite la sujeción segura de herramientas con vástago cilíndrico y superficie de sujeción lateral, evita la torsión y la extracción gracias a un tornillo de sujeción y es compatible con las normas DIN 1835B y DIN 6535HB. También se suministra el tornillo de sujeción. La versión Cool Flow ofrece refrigeración periférica a través de canales de refrigeración que pueden cerrarse con tornillos M3 y guía el refrigerante directamente hacia el filo de corte de la herramienta. El diseño Dual Contact con superficie de trabajo cónica y plana simultánea garantiza que el hueco entre la brida de la herramienta y el lado frontal del husillo se compense con las interfaces de máquina correspondientes.
All filters
290 results
263500
HSK-A 40 
6 mm 
60 mm / 2.4" 
263501
HSK-A 40 
8 mm 
60 mm / 2.4" 
263502
HSK-A 40 
10 mm 
60 mm / 2.4" 
263503
HSK-A 40 
12 mm 
70 mm / 2.8" 
263504
HSK-A 40 
14 mm 
75 mm / 3.0" 
263505
HSK-A 40 
16 mm 
75 mm / 3.0" 
263510
HSK-A 50 
6 mm 
65 mm / 2.6" 
263511
HSK-A 50 
8 mm 
65 mm / 2.6" 
263512
HSK-A 50 
10 mm 
65 mm / 2.6" 
263513
HSK-A 50 
12 mm 
80 mm / 3.1"