arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

Mordazas tipo pie

Gran alojamiento de la pieza de trabajo para una sujeción sin deformación

garras segmentadas de SCHUNK fabricadas con acero o aluminio para piezas de trabajo delicadas. La gran zona de contacto garantiza que las fuerzas de sujeción se distribuyan de manera uniforme por la zona de la pieza de trabajo, reduciendo así la deformación de la pieza de trabajo.

Nuestro compromiso de calidad. Las ventajas para usted.

  • Menor deformación de la pieza de trabajo
  • Transmisión de fuerza a través de una gran superficie de sujeción
  • Reducción de las fuerzas centrífugas con la versión de aluminio más ligera
  • Grijpklemmen, aluminium

    Grijpklemmen, aluminium

    Aluminium grijpklemmen worden gebruikt voor het bewerken van gevoelige werkstukken. Het grote contactvlak zorgt ervoor dat de klemkrachten gelijk worden verdeeld over het volledige werkstuk, waardoor vervorming van het werkstuk wordt beperkt.
    De levereenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks.
    Mostrar serie
    Grijpklemmen, staal

    Grijpklemmen, staal

    Stalen grijpklemmen worden gebruikt voor het bewerken van gevoelige werkstukken. Het grote contactvlak zorgt ervoor dat de klemkrachten gelijk worden verdeeld over het volledige werkstuk, waardoor vervorming van het werkstuk wordt beperkt.
    De levereenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks. Voor bovenste klem SWB-M/4, 1 set = 4 stuks voor een klauwplaat met 4 klemmen.
    Mostrar serie