SGWB-F 125-88-39
Ganasce reversibili
ID 430089
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia reversibile, fissa
- Interfaccia 1: W-125-1
- Adatto per: KSG 125
- Dimensioni: 125 x 88 x 39 mm
- Peso: 2.3 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 88.0 |
| Altezza [mm] | 39.0 |
| Peso [kg] | 2.3 |
Scope of delivery
System jaw, fastening screws; without top jaws