SGAB-B 125-B
Standaard spanklemmen
IDnr. 1522412
SGAB-B 125-B, Standaard spanklemmen
ProductkenmerkenGereedschap:
ProductkenmerkenGereedschap:
Technische gegevens
| Gruppo prodotti | Morsetti standard |
|---|---|
| Interfaccia | RÖHM, ATORN |
| Tipo di morsetto | mobile |
| Larghezza B [mm] | 125.0 |
| Altezza H1 [mm] | 39.5 |
| Altezza H2 [mm] | 22.5 |
| Lunghezza L [mm] | 70.0 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 35.0 |
| Spaziatura dei fori c [mm] | 80.0 |
| m/set [kg] | 1.85 |