arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SWS-L

SWS-L

Quick change system
Pneumatic tool changing system

Ventajas y beneficios

  • Sistema de bloqueo patentado, con autoretención
    para una conexión segura entre el cabezal y el adaptador de cambio rápido
  • Desbloqueo manual de emergencia posible
    no hay fuerzas contrarias mediante los muelles
  • Todos los componentes funcionales están hechos de acero endurecido
    para una elevada resistencia mecánica del sistema de cambio
  • Los mismos módulos de paso para todos los tamaños.
    Esto permite usar componentes estándar en la producción en línea
  • Posibilidades de conducción de medios eléctricos
    para la alimentación fiable, de los módulos de manipulación y las herramientas
  • Se pueden fijar muchos módulos de paso de serie
    para la máxima flexibilidad durante la aplicación
  • Codificación del lado del adaptador
    posible mediante un conector
  • Almacenes disponibles para todos los tamaños
    para garantizar una adaptación óptima a cada aplicación
  • Patrón de montaje ISO
    para el montaje fácil en la mayoría de robots, sin placas adaptadoras adicionales

Opciones e información especial

  • No-Touch-Locking™
    Bloquear sin contacto. Permite el bloqueo seguro del SWS, incluso si el SWK y SWA no entran en contacto.
  • Sistema de bloqueo patentado, con autoretención
    El gran diámetro del pistón y el bloqueo de sujeción hacia el exterior aumentan la capacidad de par permitida. Piezas de acero fabricadas con Rc 58 resistente a la corrosión.