TENDO ES SK 40 Ø20x24.6
液压刀柄
ID 204216
TENDO ES SK 40 Ø20x24.6, 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO ES
- 刀具夹持接口: SK 40
- 夹持直径: 20 mm
- 突出长度: 24.6 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 330 Nm
Technical details
| Technologie | Mandrin expansible hydraulique |
|---|---|
| Gammes | TENDO ES |
| Interface de porte-outils | SK 40 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 7388-1 AD |
| Diamètre de serrage D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 49.5 |
| D6 [mm] | 34.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 24,6 mm / 1.0" |
| L2 [mm] | 52.5 |
| L4 [mm] | 5.5 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 330.0 |
| Poids [kg] | 0.7 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
Version
Modèle extrêmement court
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Tubes pour liquide de refroidissement suivant ISO 7388 AD
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande