arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SHK-063-000-000 Ilustracja analogiczna

SHK-063-000-000

Ręczny układ wymiany

Identyfikator 310420

Ręczny układ wymiany SHS, Rozmiar: 063, Głowica wymiany ręcznej, ręczny

  • Monitorowanie skoku tłoka: opcjonalnie z użyciem zestawu montażowego
  • Liczba przepustów cieczy: 6
  • Siła Fz maks.: 1000 N
  • Maks. łączne obciążenie użyteczne: 18 kg
Zalecana masa obsługowa [kg] 18.0
Detekcja blokowania opcjonalnie z użyciem zestawu montażowego
Powtarzalność [mm] 0.02
Masa [kg] 0.41
Maks. odległość podczas blokowania [mm] 1.0
Liczba przepustów pneumatycznych 6.0
Przepusty do zastosowań promieniowych 3.0
Średnica obwodowa skoku [mm] 63.0
Kołnierz podłączeniowy zgodny z ISO 9409-1-63-4-M6
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 60.0
Średnica D [mm] 80.0
Wysokość Z [mm] 28.5
Schemat połączenia śrubowego K über Adapterplatte
Maks. moment dynamiczny Mx/My [Nm] 75.0
Maks. moment dynamiczny Mz [Nm] 48.0
Moment Mx maks. [Nm] 150.0
Moment My maks. [Nm] 150.0
Moment Mz maks. [Nm] 240.0
maks. siła rozciągająca statyczna Fz [N] 1000.0
* Uwaga: wysokości głowicy systemu wymiany (ZK) i adaptera systemu wymiany (ZA) są różne. Suma tych wysokości stanowi całkowitą wysokość połączonego systemu wymiany.

Ogólne informacje dotyczące serii

Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.

Uruchamianie
Ręcznie za pomocą dźwigni blokowania

Zasada działania
poprzez obrót dźwigni blokowania głowica i adapter są blokowane i odblokowywane.

Przekazywanie nośników
Opcjonalnie poprzez moduły elektryczne i / lub moduły cieczy. Przepust pneumatyczny jest zawsze zintegrowany.

Obudowa
Obudowa składa się z wysoko wytrzymałego, utwardzanego powierzchniowo stopu aluminium. Elementy funkcyjne wykonano z hartowanej stali.

Gwarancja
24 miesiące