Szybciej realizuj swoje projekty!
Łączymy naszą specjalistyczną wiedzę z innowacyjnymi technologiami i zrównoważonym myśleniem, aby umożliwić Ci sukces
Oferujemy kompleksowy zakres usług w zakresie opracowywania rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb: dogłębną wiedzę branżową, proces inżynieryjny optymalizowany przez dziesięciolecia oraz kompetencje projektowe w zakresie naszej szerokiej oferty wysokiej jakości komponentów. Idealny fundament Twojego sukcesu.
Rozwiązania dla Twojej branży
Oprócz bogatego asortymentu wysokiej jakości podzespołów do mocowania, chwytania i automatyzacji, firma SCHUNK oferuje sprawdzony i udoskonalany od dziesięcioleci proces inżynieryjny, którego celem jest opracowywanie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Proces ten opiera się na dogłębnej wiedzy branżowej, doskonałości technicznej, szybkiej realizacji i globalnej dostępności w obszarach zarządzania projektami, projektowania, produkcji, montażu i serwisu posprzedażnego. Rezultat: dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy osiowe i moduły montażowe z zakresu pneumatyki, mechatroniki i akcesoriów robotycznych, pochodzące z jednego źródła i precyzyjnie dostosowane do indywidualnych wymagań klientów, aby optymalnie wspierać ich procesy produkcyjne.
Wielokrotny chwytak rozdzielający ogniwa do obsługi ogniw pryzmatycznych
Zestaw do obsługi elementów modułów słonecznych
Podwójny chwytak do przemieszczania obręczy
Dopasowane do potrzeb rozwiązanie do mocowania haków dźwigowych
Szczęka z kompensacją hydrauliczną z oddzielną regulacją współosiowości do mocowania elementów nieokrągłych
Hydrauliczna oprawka rozprężna do mocowania tarcz tnących
Cztery kroki do udanego projektu
1. Zrozum wyzwania – określ wymagania
Od określenia precyzyjnych wymagań, poprzez osobisty dialog, po opracowanie koncepcji z wiarygodnie oszacowanym budżetem.
2. Opracowywanie rozwiązań – od pomysłu do projektu
Współpracujemy z Tobą nad rozwiązaniami dostosowanymi do Twoich potrzeb. Dzięki temu możesz w pełni skoncentrować się na swoich podstawowych kompetencjach.
3. Wytworzenie i montaż – produkcja i walidacja
Dzięki naszej zaawansowanej wiedzy fachowej w zakresie produkcji oraz kompleksowemu łańcuchowi procesów cyfrowych zapewniamy maksymalną wydajność i precyzję na całym świecie.
4. Wsparcie na miejscu – dostawa i obsługa posprzedażowa
Jako zaufany partner dbamy o Twoje sprawy i wspieramy Cię na każdym kroku.
Nasze doświadczenie – Twoja korzyść
- Docelowe ceny naszych rozwiązań zapewniają bezpieczeństwo na wczesnym etapie planowania
- Specjalistyczna wiedza branżowa: analiza procesów i opracowywanie rozwiązań
- Doradztwo w ponad 34 oddziałach i 6 centrach inżynieryjnych na całym świecie
- Wszystko z jednego źródła: planowanie projektu, wycena, projekt, zarządzanie projektem
- Szybkie tworzenie rozwiązań w oparciu o wieloletnie doświadczenie branżowe
- Szybka i efektywna analiza błędów oraz opracowywanie rozwiązań zorientowanych na klienta
- Przeglądy, konserwacje i naprawy na miejscu u klienta
- Globalne zasoby w zakresie planowania i tworzenia projektów oraz zarządzania nimi
- Wiedza i zasoby dotyczące specjalnych komponentów i zespołów tworzących Twój system
- Szybka adaptacja danych i komponentów w całym łańcuchu procesów
- Międzynarodowe centra inżynieryjne, a w nich jednolite standardy i procesy produkcji na całym świecie
- Zdalne wsparcie w postaci krótkoterminowej pomocy podczas uruchamiania
- Szybkie rozmieszczenie serwisantów w celu rozwiązania złożonych problemów
Skonfiguruj swoje rozwiązanie –
Szybkie. Online. Dostosowane do potrzeb klienta.
Konfigurowalne produkty
Nasze konfiguratory zapewniają za jednym kliknięciem przegląd informacji na temat ceny, czasu dostawy i walidacji.
Konfiguratory SCHUNK zapewniają szybkie, oparte na danych wejście do procesu inżynieryjnego SCHUNK. Narzędzia konfiguracyjne SCHUNK pozwalają szybko i precyzyjnie konfigurować zastosowania. Nie trzeba przy tym dysponować wcześniejszą wiedzą, gdyż wykorzystywana jest zgromadzona wiedza ekspercka. Konkretne wymagania skutkują stworzeniem precyzyjnych specyfikacji z wartościami charakterystycznymi i danymi CAD, które stanowią bezpośrednią podstawę do pracy. SCHUNK Engineering analizuje te wyniki, weryfikuje je w rzeczywistych zastosowaniach, wprowadza wszelkie niezbędne zmiany i przekształca je w technicznie sprawdzone, gotowe do użycia rozwiązanie. Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania osobiście.
- Dostosowanie do indywidualnych potrzeb: uwzględniane są bezpośrednio specyficzne wymagania.
+ - Zintegrowana wiedza ekspercka: wiarygodność, zgodność i logika wariantów zabezpieczają wstępny projekt
- Dane gotowe do natychmiastowego użycia: bezpośrednie pobieranie dokumentacji CAD – dostępne na całym świecie i w wielu wersjach laboratoryjnych
- Spójność: bezproblemowe przenoszenie do środowiska inżynieryjnego SCHUNK i integracja z CAD/PLM w przypadku produkcji prototypów i serii
Rozpocznij konfigurację
Na całym świecie, blisko Ciebie
Dzięki 34 filiom sprzedażowym i sześciu nowoczesnym centrom inżynieryjnym na całym świecie jesteśmy zawsze blisko naszych klientów. Nasza globalna obecność umożliwia szybką reakcję, osobiste doradztwo na miejscu i dostosowane rozwiązania. Dzięki połączeniu naszego know-how i regionalnego doświadczenia zapewniamy Twoją konkurencyjność – w każdym miejscu na świecie.
Przemysł lotniczy x inżynieryjny know-how firmy SCHUNK
Szyte na miarę rozwiązania dla precyzyjnych i niezawodnych procesów w branży lotniczej
Przekształcamy Twoje wymagania w rozwiązania w zakresie chwytania, mocowania i obsługi dostosowane do Twoich potrzeb, gwarantując stałą jakość, ochronę detali i niezawodność procesu.
Dowiedz się więcej