arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA NCO2

ROTA NCO2

Napędzane uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Duży trójszczękowy uchwyt zasilany o zoptymalizowanej masie z ulepszonym uszczelnieniem i dużym skokiem szczęki

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Precyzyjny hydrauliczny uchwyt tokarski z układem klinowo-hakowym spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania odnośnie jakości.
    Zapewnia doskonałe wyniki obróbki
  • Wysoki stopień wydajności układu klinowo-hakowego
    Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym
  • Optymalne wsparcie szczęk przy mocowaniu za średnice wewnętrzne i zewnętrzne zapewniane przez bardzo długie prowadzenie szczęki bazowej
    Zapewnia wysoką siłę mocowania w długim okresie użytkowania
  • Zoptymalizowany system smarowania
    Gwarancja utrzymania dużych sił mocujących
  • Najdłuższy skok szczęki przy dużej sile mocowania
    Niezawodne i zmienne mocowanie detali na konturach kolizyjnych
  • Niewielka wysokość konstrukcyjna
    Maksymalne wykorzystanie przestrzeni obróbczej oraz maksymalna sztywność układu
  • Odlewany korpus o zoptymalizowanej masie
    Mniejsze zużycie energii i możliwość obsługi detali o większej masie
  • Moduł 2, ząbkowanie
    Dla łatwej konfiguracji i czyszczenia
  • Opcjonalnie dostępne z funkcją kompensacji siły odśrodkowej
    Mniejsze straty siły mocowania przy wysokiej prędkości obrotowej
  • Opcjonalnie dostępny z indywidualną regulacją szczęk
    Detale można opcjonalnie wyrównywać względem środka obrotu

Opcje i informacje specjalne

  • Duże trójszczękowe zasilane uchwyty tokarskie do tokarek pionowych
    ROTA NCO2 to połączenie największych sił mocujących z dużym skokiem szczęki. Umożliwia to bezpieczne mocowanie dużych i ciężkich detali nawet w przypadku występowania konturu kolizyjnego. Zaawansowany system smarowania i uszczelnienie na szczęce bazowej zapewniają redukcję kosztów konserwacji i większą żywotność uchwytu.
  • Oprócz wariantu standardowego uchwyt jest także dostępny w wersji z kompensacją siły odśrodkowej lub z osobną regulacją poszczególnych szczęk. Dzięki temu uchwyt jest w stanie obsłużyć jeszcze większy wachlarz zadań i można dobrać go optymalnie do konkretnego zadania mocowania. ROTA NCO2 idealnie nadaje się do toczenia pionowego.