ROTA NC plus 2 215-66 A6-SV90°
Aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
IDnr. 852117
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Průchozí otvor: 66 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 6
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Zdvih na čelist: 5.3 mm
- Zdvih pístu: 20 mm
- Max. upínací síla: 100 kN
- Max. aktivační síla: 42 kN
- Max. rychlost otáčení: 5000 1/min
- Vlastní hmotnost: 21 kg
Technische gegevens
| Typ vretena | ISO 702-1 |
|---|---|
| Veľkosť vretena | Nr. 6 |
| Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
| Max. počet otáčok [1/min] | 5000.0 |
| Max. upínacia sila [kN] | 100.0 |
| Max. ovládacia sila [kN] | 42.0 |
| Zdvih/čeľusť [mm] | 5.3 |
| Zdvih piesta (H) [mm] | 20.0 |
| Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.13 |
| Hmotnosť [kg] | 21.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, montážní šrouby sklíčidla a provozní návod