arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
CC ER 11 Ø3/16 Illustration similar

CC ER 11 Ø3/16"

ER collets

Identyfikator 1403942

CC ER 11 Ø3/16", ER collets
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • For clamping diameter: Ø3/16"
  • Diameter: 3/16"
  • Length L1: 18 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm
Per ER 11
Per diametro di serraggio Ø3/16"
D1 min. [mm] 4.2625
D1 max. [mm] 4.7625
D2 [mm] 11.0
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18.0
Peso [kg] 0.006
Standard pinza di serraggio ER DIN ISO 15488-B