arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Système à référence à point zéro pour des applications de fraisage lourd, ou précis.

Optimise les temps de montage avec une répétabilité maximale

Les modules à changement rapide de palette VERO-S NSE3 et NSE plus de SCHUNK sont, grâce aux forces élevées de traction, les systèmes à référence à point zéro modulaires par excellence pour les applications les plus critiques. Ces systèmes permettent de réduire les temps d'équipement jusqu'à 90 % et offrent ainsi une utilisation optimale des capacités de la machine. Le serrage est effectué sans énergie externe, par la force des ressorts ; il s'agit d'un serrage auto-bloquant et enveloppant.

Notre promesse de performance Vos avantages :

  • Jusqu'à 90 % de réduction des coûts de montage
  • Précision en répétabilité < 0,005 mm
  • Forces de traction max. de 40 kN
  • Possibilités innombrables de serrage de pièces à usiner
  • Connexions enveloppantes, auto-bloquantes
  • All filters
    100 results
    Clamping Stations

    Clamping Stations

    Clamping stations for general milling applications based on NSE3 for extremely fast set-up processes.
    Show series
    Clamping stations 'Turn'

    Clamping stations 'Turn'

    Clamping stations with VERO-S NSE3 modules, particularly developed for mill/turn centers, as a basis for extremely fast set-up processes of clamping devices.
    Show series
    Module Height Extensions

    Module Height Extensions

    Module height extensions for lifting the clamping device from the machine table and for increasing the accessibility to the machine spindle.
    Show series
    Clamping pallets empty

    Clamping pallets empty

    Empty clamping pallets for placing on the VERO-S clamping stations and VERO-S tombstones, and for customized design with clamping devices.
    Show series
    Clamping pins

    Clamping pins

    Clamping pins with short taper for form-fit connection of workpieces or devices with the clamping modules.
    Show series
    Clamping Pallets with Clamping Devices

    Clamping Pallets with Clamping Devices

    Already completed clamping pallets with clamping devices for placing on VERO-S clamping stations and VERO-S tombstones.
    Show series
    Fixture membrane

    Fixture membrane

    Clamping device for deformation-free clamping on the entire circumference up to a diameter of 125 mm.
    Show series
    Clamping Device Height Extensions

    Clamping Device Height Extensions

    Height extensions to increase the machine running time and accessibility of the machine spindle.
    Show series
    Individual modules NSE3

    Individual modules NSE3

    Quick-change pallet system for general milling applications and heavy-duty machining with an even higher rigidity and higher pull-down forces
    Show series
    Individual modules NSE-A3

    Individual modules NSE-A3

    Automation modules that can be fully integrated into the VERO-S modular system with stepped flat surfaces and integrated cleaning function for automated palletizing.
    Show series
    Individual modules NSE plus

    Individual modules NSE plus

    Quick-change pallet system for general milling applications and heavy duty cutting made of stainless steel.
    Show series