arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GZB-S Ø1/2 Vergelijkbare illustratie

GZB-S Ø1/2" Ø5/16" KD

Tussenhulzen, koelmiddelbestendig

ID 224379

Scorte limitate
GZB-S Ø1/2" Ø5/16" KD, Tussenhulzen, koelmiddelbestendig
  • Koelvloeistofbestendig
  • Klemdiameter: 5/16"
  • Buitendiameter: 1/2"
  • Lengte: 45 mm
Technologie Tussenhulzen, koelmiddelbestendig
Reeksen GZB-S KD
Scheidingvlak met de gereedschaphouder GZB-S Ø 1/2" KD
Klemdiameter D1 5/16"
Buitendiameter D2 1/2"
D3 [mm] 16.5
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 45 mm / 1.8"
Uitstekende lengte L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
Gewicht [kg] 0.1
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Variant
Koelvloeistofbestendig

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm

Koeling
Voor interne toevoer van koelvloeistof
Koelmiddelbestendig tot max. 80 bar
Gesloten kraag

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar